Вимикач Hager WL0143 серії Lumina допомагає організувати імпульсне керування двома незалежними напрямками. 1-тактовий механізм 10 АХ, 230 В у чорному кольорі з глянцем має дві клавіші, зручний для імпульсного керування, оснащений гвинтовою клемою та кріпиться лапками або гвинтами. Розміри 71x71 мм, IP20 та IK05 забезпечують акуратне оформлення електрофурнітури без зайвих деталей. Конструкція доречна для щоденного користування в житлових, офісних і комерційних приміщеннях.
EAN
8694407002761
Упаковка
12 штук
Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В WL0143
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Миттєвий струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
-
Кількість полюсів1
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
-
ПрозорийНі
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Вбудована глибина26 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок2
-
Тип кнопкиПослідовна кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Підключення
-
Зі штирьовим кріпленнямТак
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL0143
Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-04-27
PDF445,06 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Більше документації