WL4853
EAN
3250610015407
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 73 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 73 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Потужність
-
Вихідна потужність12 W
Матеріали
-
Код RAL9004
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Розміри
-
Висота70,85 mm
-
Ширина70,85 mm
-
Глибина42,57 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу32 mm
Ємність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиHager lumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу WL4853
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-02-02
PDF -
Інструкція
Manual en-GB, es-ES, pt-PT, bs 2024-09-20
PDF2,01 MB
Manual en-GB 2024-09-20
PDF1,77 MB
Manual uk-UA 2024-09-20
PDF1,77 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-05-05
PDF202,64 kB
Більше документації