Розетка Hager WL1150 серії Lumina призначена для підключення електроприладів із закриттям лицьової частини кришкою. Механізм на 16 А, 230 В у білому кольорі з глянцем має гвинтову клему, розміри 71x71 мм, глибину 44 мм та клас захисту IP20. Кришка закриває лицьову частину та додає охайності. Матеріал метал і пластик підтримує стабільне живлення й завершений вигляд електроточки. Монтаж залишається зрозумілим, а оформлення виглядає цілісно.
EAN
8694407001023
Упаковка
12 штук
Розетка із заземлюючим контактом з кришкою Lumina, біла, 16А/230В WL1150
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина47 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюТак
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомТак
-
З сигнальною лампоюНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Попередньо оснащеноРозетка
Кришка, дверцята
-
Тип кришкиВідкидна кришка відкидається назад
Емність
-
Кільксть модулів0
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуНі
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL1150
Розетка з з/к з кришкою Lumina, біла, 16А/230В
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF376,02 kB
Більше документації