Розетка 1xUSB-A, 1xUSB-C, 3А, Gallery WXF113
EAN
3250617191111
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WXD112T
Накладка для розеток USB Gallery, срібна
Сумісні продукти
-
Згадується в 74 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Ємність
-
Кільксть модулів2
Напруга
-
Вихідна напруга5 - 5 V
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина37 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу32 mm
Обладнання
-
Кількість виходів2
Матеріали
-
Код RAL9010
Електричний струм
-
Номінальний струм3 A
-
Вихідний струм3,000 mA
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації