Розетка Hager WL4850 серії Lumina призначена для підключення електроприладів і заряджання пристроїв через USB-C. Механізм на 16 А, 230 В у білому кольорі з глянцем має гвинтову клему, розміри 71x71 мм, глибину 44 мм та клас захисту IP20. USB-C додає зручності для заряджання сучасних пристроїв. Матеріал метал і пластик підтримує безпечний контакт і щоденну зручність користування. Монтаж залишається зрозумілим, а оформлення виглядає цілісно.
EAN
3250610015384
Упаковка
1 Штука
Розетка із заземлюючим контактом з USB-C Lumina, біла, 16А/230В WL4850
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 78 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 78 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Потужність
-
Вихідна потужність12 W
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалПолікарбонат (PC)
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Розміри
-
Висота70,85 mm
-
Ширина70,85 mm
-
Глибина39,39 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу28,5 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Зі штирьовим кріпленнямТак
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомТак
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Кришка, дверцята
-
Тип кришкиБез кришки
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуТак
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL4850
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12
PDF -
Інструкція
Інструкція en-GB, es-ES, pt-PT, bs 2024-09-20
PDF2,01 MB
Інструкція en-GB 2024-09-20
PDF1,77 MB
Інструкція uk-UA 2024-09-20
PDF1,77 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-24
PDF241,78 kB
Більше документації