Механізм вимикача Hager WDE3031 серії Berker створений для охайного керування освітленням і цілісного оформлення стіни в інтер’єрі. Конструкція дозволяє зручно організувати керування освітленням, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матовою фактурою поєднується з рамками Berker. Габаритні розміри 70,8x70,8 мм, вбудована глибина 31 мм, номінал 10АХ/250В, вставні клеми і IP44 з комплектом ущільнювачів формують завершений вузол.
EAN
3250610092552
Упаковка
10 штук
Вимикач 1-полюсний одноклавішний 10АХ/250В WDE3031
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (71)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 85 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм IN10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина31 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
ОсвітленняДля ланцюгів освітлення та моніторингу
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE3031
Вимикач 1-полюсний одноклавішний 10АХ/250В
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації