Елемент підсвічування зі світлодіодами синій 12-48В, для вимикачів/кнопок 1687
EAN
4011334346890
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 10 доступні продукти -
Перемикач 5 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 16 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга48 - 48 V
Електричний струм
-
Номінальний струм0
Розміри
-
Висота12,20 mm
-
Ширина23,40 mm
-
Глибина19,60 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації