The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • WDE5031
    Кнопка Hager WDE5031 серії Berker підходить для імпульсного керування електричними колами й охайного оформлення стіни. Контактна схема з 1 нормально відкритим контактом відповідає простій логіці натискання, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою м’яко вписується в рамки Berker. Параметри 10А/250В, вставні клеми та розміри 70,80x70,80 мм спрощують монтаж; натискання залишається чітким. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
    EAN
    3250610092842
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.3
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.7
    • HVAC-контроль - Berker Q.7
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.5
    • HVAC-контроль - Berker K.5
    • Побачити більше

    Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В WDE5031

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В

    WDE5031

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (82)
    Previous
    Previous
    14267006
    14267006
    Клавіша 1Х з полем д/надпису, антрацит, K.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16211404
    16211404
    Клавіша 1Х з лінзами, алюміній S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16211606
    16211606
    Клавіша 1Х з лінзами, антрацит S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16211909
    16211909
    Клавіша 1Х з лінзами, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 153 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 16286089

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14157009

      Клавіша 1Х з лінзами, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16266084

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14267009

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16266086

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16511949

      Клавіша 1Х з лінзою та знаком Світло, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16611949

      Клавіша 1Х з лінзами, з насічкою для губного стержня, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16202025

      Клавіша 1Х зі знаком 'Дзвоник', чорна, R.x

      0,00 EUR  / *
    • 16202069

      Клавіша 1Х зі знаком 'Дзвоник', пол.білизна, R.x

      0,00 EUR  / *
    • 16511969

      Клавіша 1Х з лінзою та знаком Ключ, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14267006

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16286086

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286084

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286079

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису зі знаком 'Дзвоник', пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286076

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису зі знаком 'Дзвоник', антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286074

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису зі знаком 'Дзвоник', алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16218982

      Клавіша 1Х з лінзами, біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16211909

      Клавіша 1Х з лінзами, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16211606

      Клавіша 1Х з лінзами, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16211404

      Клавіша 1Х з лінзами, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *

    Завершіть вашу систему

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів
    • 1675

      Елемент підсвічування, 230В/1мА

      0,00 EUR  / *
    • 1686

      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 168601

      Елемент підсвічування зі світлодіодами 230В/0.4мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 1687

      Елемент підсвічування зі світлодіодами синій 12-48В, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 13537006

      Рамка 5Х антрацит, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13337009

      Рамка 3Х пол.білизна, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13437009

      Рамка 4Х пол.білизна, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13537009

      Рамка 5Х пол.білизна, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13637006

      Рамка 2Х антрацит, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13737006

      Рамка 3Х антрацит, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13837006

      Рамка 4Х антрацит, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13937006

      Рамка 5Х антрацит, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13337006

      Рамка 3Х антрацит, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13437006

      Рамка 4Х антрацит, вертикальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13637004

      Рамка 2Х нержавіюча сталь, горизонтальна, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13337004

      Рамка 3Х нержавіюча сталь, вертикальна, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13937004

      Рамка 5Х нержавіюча сталь, горизонтальна, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13837004

      Рамка 4Х нержавіюча сталь, горизонтальна, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13737004

      Рамка 3Х нержавіюча сталь, горизонтальна, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13337003

      Рамка 3Х вертикальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13737003

      Рамка 3Х горизонтальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13837003

      Рамка 4Х горизонтальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 13937009

      Рамка 5Х пол.білизна, горизонтальна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 13437003

      Рамка 4Х вертикальна, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Миттєвий струм
      10 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач
    • Кількість полюсів
      1
    Матеріали
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Прозорий
      Ні
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Розміри
    • Висота
      70,80 mm
    • Ширина
      70,80 mm
    • Глибина
      41,60 mm
    • Вбудована глибина
      30 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Елементи керування та індикатори
    • Сигнальна лампочка
      Без
    • Кількість кнопок
      1
    • Тип кнопки
      Одинарна кнопка
    • З контактом зворотного зв’язку
      Ні
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Зі штирьовим кріпленням
      Так
    Під’єднання
    • Тип цоколя лампи
      Без цоколя для лампи
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP21
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Пов'язані системи
      K.x, Q.x, S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так
    Cradle to Cradle Certified® Повний спектр послуг Bronze, version 4.1

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
    PDF
    268,02 kB
    C2C Certified® Circularity Data & Cycling Instructions Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    118,62 kB
    C2C Certified®Full Scope Bronze - Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    119,24 kB
    REACH declaration WDE5031
    PDF
    RoHS report WDE5031
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE5031 | Hager

      Зображення продукту WDE5031

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE5031 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE5031

      Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-12-11 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-12-11

      PDF
      315,97 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      357,31 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20441404 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
      20441404
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
    • 2
      20301606 - Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
      20301606
      Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
    • 3
      20448982 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
      20448982
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
    • 4
      20261909 - Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
      20261909
      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
    • 5
      3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна