- Керування освітленням - Berker S.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker S.1
- HVAC-контроль - Berker S.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.3
- HVAC-контроль - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.7
- HVAC-контроль - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.1
- HVAC-контроль - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.3
- HVAC-контроль - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.7
- HVAC-контроль - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.1
- HVAC-контроль - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.5
- HVAC-контроль - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.1
- HVAC-контроль - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.3
- HVAC-контроль - Berker R.3
- Керування освітленням - Berker R.8
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.8
- HVAC-контроль - Berker R.8
- Побачити більше
Елемент підсвічування, 230В/1мА 1675
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 11 доступні продукти -
Клавішний перемикач 8 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 23 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN0
Розміри
-
Висота11 mm
-
Ширина23,60 mm
-
Глибина19,40 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Матеріали
-
ColourСірий
Освітлення
-
Тип лампиФлуоресцентна лампа
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1675
Елемент підсвічування, 230В/1мА
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Більше документації