The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • WDE303516
    Механізм вимикача Hager WDE303516 серії Berker створений для охайного керування освітленням і цілісного оформлення стіни в інтер’єрі. Двоклавішна конструкція дозволяє розділити керування освітленням на дві зони, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матовою фактурою поєднується з рамками Berker. Габаритні розміри 70,8x70,8 мм, вбудована глибина 31 мм, номінал 16АХ/250В, вставні клеми і IP44 з комплектом ущільнювачів формують завершений вузол.
    EAN
    3250610093399
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Побачити більше

    Вимикач 2-клавішний 16АХ/250В WDE303516

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач 2-клавішний 16АХ/250В

    WDE303516

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (25)
    Previous
    Previous
    16271909
    16271909
    Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    WLW2300WG
    WLW2300WG
    Додати до списку
    Додати до списку
    WLW2300BG
    WLW2300BG
    Додати до списку
    Додати до списку
    WLW2010WG
    WLW2010WG
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 20 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 16271909

      Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • WLW2300WG

      0,00 EUR  / *
    • WLW2300BG

      0,00 EUR  / *
    • WLW2010WG

      0,00 EUR  / *
    • WLW2010BG

      0,00 EUR  / *
    • 16238989

      Клавіша 2Х, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14357006

      Клавіша 2Х, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14357009

      Клавіша 2Х, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16236084

      Клавіша 2Х, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16236086

      Клавіша 2Х, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16236089

      Клавіша 2Х, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16271404

      Клавіша 2Х з лінзою, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16271606

      Клавіша 2Х з лінзою, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16276089

      Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16278982

      Клавіша 2Х з лінзою, білі S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16278989

      Клавіша 2Х з лінзою, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16231404

      Клавіша 2Х, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16231606

      Клавіша 2Х, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16231909

      Клавіша 2Х, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 15711909

      Клавіша 2Х, прикручуються, пол.білизна-matt, S.1

      0,00 EUR  / *

    Завершіть вашу систему

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів
    • 1675

      Елемент підсвічування, 230В/1мА

      0,00 EUR  / *
    • 1680

      Елемент підсвічування зі світлодіодами з N-клемою для подвійного вимикача

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10122339

      Рамка 2Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • WLW2300WG

      0,00 EUR  / *
    • WLW2300BG

      0,00 EUR  / *
    • WLW2010WG

      0,00 EUR  / *
    • WLW2010BG

      0,00 EUR  / *
    • 13137009

      Рамка 1Х пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 10116089

      Рамка 1Х пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118989

      Рамка 1Х пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132334

      Рамка 3Х оранжевий прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132339

      Рамка 3Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10112389

      Рамка 1Х антрацит/пол.білизна, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10112339

      Рамка 1Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132344

      Рамка 3Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122344

      Рамка 2Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10112344

      Рамка 1Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132349

      Рамка 3Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122349

      Рамка 2Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132384

      Рамка 3Х антрацит/чорний, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122384

      Рамка 2Х антрацит/чорний, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122389

      Рамка 2Х антрацит/пол.білизна, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гачкове кріплення
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      2
    Розміри
    • Вбудована глибина
      32 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для гвинтового та розкидного кріплення в коробках 60 і 70
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    • Освітлення
      Для ланцюгів освітлення та моніторингу
    • Кнопка/однотактовий вимикач
      Hi
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Подвійний кулісний перемикач

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE303516
    PDF
    RoHS report WDE303516
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE303516 | Hager

      Зображення продукту WDE303516

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE303516 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE303516

      Вимикач 2-клавішний 16АХ/250В

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      350,38 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      10108903 - Прокладка 3X, S.1 IP44
      10108903
      Прокладка 3X, S.1 IP44
    • 2
      10108902 - Прокладка 2X, S.1 IP44
      10108902
      Прокладка 2X, S.1 IP44
    • 3
      3313079909 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
      3313079909
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
    • 4
      3313078989 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
      3313078989
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
    • 5
      3313078982 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
      3313078982
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна