Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 50 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
Розміри
-
Висота54,90 mm
-
Ширина55,70 mm
-
Глибина22 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Конфігурація
-
З тактильним символомНі
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 16238989
Клавіша 2Х, пол.білизна S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Більше документації