Рамка 5Х червона S.1 10158962
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Також доступно в
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Центральний елемент для комунікаційних технологій 83 доступні продукти -
Центральна частина для димера 13 доступні продукти -
Центральна частина для вимикача або кнопки 36 доступні продукти -
Розетка 88 доступні продукти -
Клавішний перемикач 95 доступні продукти -
Кришка для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Центральна частина для димера
- Центральна частина для вимикача або кнопки
- Розетка
- Клавішний перемикач
- Кришка для побутових комутаційних апаратів
- Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
- Чутливий елемент для датчика руху
- Вставка HDMI
- Перехідник для побутових комутаційних пристроїв
- Димер
- Базовий елемент датчика руху
- Центральна частина для перемикача готельних карток
- Блок живлення USB
- Кімнатний термостат
- Розеткова коробка для антени
- Розетка з RCCB
- Блок керування жалюзі
- Інтелектуальний елемент керування
- Кнопка перемикача
- Кімнатний термостат з годинником
- Інформаційний світловий сигнал для побутових комутаційних пристроїв
- Центральна частина для реле часу
- Автоматичний контролер для системи керування освітленням
- Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки
- Електронний перемикач
- Глуха кришка
- Центральна частина для кришки
- Вставка USB та аудіо
- Пристрій захисного відключення (ПЗВ/RCCB)
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- Триступеневий перемикач
- Вимикач на шнурі
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Опорна пластина
- Вставка для гучномовця
- Поворотний перемикач
-
14071909Накладка для розетки UAE, пол.білизна-matt S.1
-
12038989Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, пол.білизна S.1
-
11818982Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, біла S.1
-
11818989Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, пол.білизна S.1
-
147202Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, біла S.1
-
147209Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна S.1
-
14721404Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, алюміній S.1
-
14721606Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, антрацит S.1
-
14721909Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, пол.білизна-matt S.1
-
14071404Накладка для розетки UAE, алюміній S.1
-
14071606Накладка для розетки UAE, антрацит S.1
-
14631909Накладка для модулів AMP, пол.білизна-matt S.1
-
14078989Накладка для розетки UAE, пол.білизна S.1
-
14091404Накладка для розетки UAE/E-DAT, алюміній S.1
-
14091606Накладка для розетки UAE/E-DAT, антрацит S.1
-
14091909Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна-matt S.1
-
14098989Накладка для розетки UAE/E-DAT, пол.білизна S.1
-
146302Накладка для модулів AMP, біла S.1
-
146309Накладка для модулів AMP, пол.білизна S.1
-
14631404Накладка для модулів AMP, алюміній S.1
-
11371909Накладка для повортного диммера, пол.білизна-matt S.1
-
11371606Накладка для повортного диммера, антрацит S.1
-
11378989Накладка для повортного диммера, пол.білизна S.1
-
11378982Накладка для повортного диммера, біла S.1
-
11371404Накладка для повортного диммера, алюміній S.1
-
11371929Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна-matt S.1
-
11371626Накладка для регулятора числа обертів, антрацит S.1
-
11371424Накладка для регулятора числа обертів, алюміній S.1
-
13678982Накладка для повортного диммера під IP44, біла S.1
-
13678989Накладка для повортного диммера під IP44, пол.білизна S.1
-
13671909Накладка для повортного диммера під IP44, пол.білизна-matt S.1
-
11378929Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна S.1
-
11378922Накладка для регулятора числа обертів, біла S.1
-
1082898900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна S.1
-
11501404Панель для поворотних вимикачів, алюміній S.1
-
1096140400Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., алюміній S.1
-
1096160600Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., антрацит S.1
-
1096190900Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., пол.білизна-matt S.1
-
1096898900Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., пол.білизна S.1
-
1081140400Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, алюміній S.1
-
1081160600Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, антрацит S.1
-
1081190900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна-matt S.1
-
1081898900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна S.1
-
1082190900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна-matt S.1
-
1080898200Накладка поворотного вимикача для жалюзі, біла S.1
-
1083190900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна-matt S.1
-
1083898900Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, пол.білизна S.1
-
1080140400Накладка поворотного вимикача для жалюзі, алюміній S.1
-
1080160600Накладка поворотного вимикача для жалюзі, антрацит S.1
-
1080190900Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна-matt S.1
-
1080898900Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна S.1
-
1081898200Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1
-
1082898200Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1
-
47238914Розетка з з/к, зах.контактів, помаранчова, 16А/250В S.1
-
47431909Розетка з з/к, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
-
47441606Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, антрацит, 16А/250В S.1
-
47441909Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
-
47448989Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, пол.білизна, 16А/250В S.1
-
47511909Розетка з з/к з кришкою, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
-
47271404Розетка з з/к з нахилом на 45град., алюміній, 16А/250В S.1
-
47271606Розетка з з/к з нахилом на 45град., антрацит, 16А/250В S.1
-
47271909Розетка з з/к з нахилом на 45град., пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
-
47278982Розетка з з/к з нахилом на 45град., біла, 16А/250В S.1
-
47278989Розетка з з/к з нахилом на 45град., пол.білизна, 16А/250В S.1
-
47438982Розетка з з/к, біла, 16А/250В S.1
-
47431912Розетка з з/к, червона-matt, 16А/250В S.1
-
47431913Розетка з з/к, зелена-matt, 16А/250В S.1
-
47431914Розетка з з/к, помаранчова-matt, 16А/250В S.1
-
47438912Розетка з з/к, червона, 16А/250В S.1
-
47438913Розетка з з/к, зелена, 16А/250В S.1
-
47438914Розетка з з/к, помаранчова, 16А/250В S.1
-
47231404Розетка з з/к, зах.контактів, алюміній, 16А/250В S.1
-
47431404Розетка з з/к, алюміній, 16А/250В S.1
-
16251606Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', антрацит S.1
-
WDE633023Вимикач 3-клавішний 16АХ/400В
-
16658982Клавіша 3Х, білі S.1
-
16281404Клавіша 1Х з лінзами і полем д/надпису, алюміній S.1
-
16281606Клавіша 1Х з лінзами і полем д/надпису, антрацит S.1
-
16281909Клавіша 1Х з лінзами і полем д/надпису, пол.білизна-matt S.1
-
16288989Клавіша 1Х з лінзами і полем д/надпису, пол.білизна S.1
-
16238982Клавіша 2Х, білі S.1
-
16258982Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', білі S.1
-
16448982Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', білі S.1
-
16251404Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', алюміній S.1
-
16208919Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна S.1
-
16251909Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', пол.білизна-matt S.1
-
16208912Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', біла S.1
-
16441404Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', алюміній S.1
-
16441606Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', антрацит S.1
-
16441909Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна-matt, S.1
-
16448989Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна S.1
-
16201414Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', алюміній S.1
-
16201616Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', антрацит S.1
-
85342289Датчик руху 'Комфорт' 2.2м пол.білизна S.1
-
85342283Датчик руху 'Комфорт' 2.2м алюміній S.1
-
85342285Датчик руху 'Комфорт' 2.2м антрацит S.1
-
85342288Датчик руху 'Комфорт' 2.2м пол.білизна-matt, S.1
-
85342183Датчик руху 2.2м алюміній S.1
-
85342185Датчик руху 2.2м антрацит S.1
-
85342188Датчик руху 2.2м пол.білизна-matt, S.1
-
85341183Датчик руху 1.1м алюміній S.1
-
85341185Датчик руху 1.1м антрацит S.1
-
85341188Датчик руху 1.1м пол.білизна-matt, S.1
-
85341288Датчик руху 'Комфорт' 1.1м пол.білизна-matt, S.1
-
85342282Датчик руху 'Комфорт' 2.2м білий S.1
-
85342189Датчик руху 2.2м пол.білизна S.1
-
85342182Датчик руху 2.2м білий S.1
-
85341189Датчик руху 1.1м пол.білизна S.1
-
85341182Датчик руху 1.1м білий S.1
-
85341289Датчик руху 'Комфорт' 1.1м пол.білизна S.1
-
85341282Датчик руху 'Комфорт' 1.1м білий S.1
-
85341283Датчик руху 'Комфорт' 1.1м алюміній S.1
-
85341285Датчик руху 'Комфорт' 1.1м антрацит S.1
-
3315428982HDMI-розетка, біла S.1
-
3315438982HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., біла S.1
-
3315428989HDMI-розетка, пол.білизна S.1
-
3315421909HDMI-розетка, пол.білизна-matt S.1
-
3315421606HDMI-розетка, антрацит S.1
-
3315421404HDMI-розетка, алюміній S.1
-
3315438989HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., пол.білизна S.1
-
3315431909HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., пол.білизна-matt S.1
-
3315431606HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит S.1
-
3315431404HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., алюміній S.1
-
11098989Рамка проміжна для центральної плати, пол.білизна S.1
-
11091909Рамка проміжна для центральної плати, пол.білизна-matt S.1
-
11091606Рамка проміжна для центральної плати, антрацит S.1
-
11091404Рамка проміжна для центральної плати, алюміній S.1
-
11099089Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна S.1
-
11091919Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, пол.білизна-matt S.1
-
11091414Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, алюміній S.1
-
11091616Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, антрацит S.1
-
11098982Рамка проміжна для центральної плати, біла S.1
-
11099082Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, біла S.1
-
85421100Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
-
2873Поворотно-нажимний диммер 'Soft' LED/КЛЛ 3-100Вт, решта ламп 20-500Вт
-
2973Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В
-
296110Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
-
296210Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
-
2909Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В
-
85422100Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В
-
20341909Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, пол.білизна-matt S.1
-
20308989Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1
-
20308982Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
-
20311404Регулятор температури приміщення, 24В, алюміній S.1
-
20311606Регулятор температури приміщення, 24В, антрацит S.1
-
20311909Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна-matt S.1
-
20348982Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, білий S.1
-
20348989Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, пол.білизна S.1
-
20341404Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, алюміній S.1
-
20341606Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, антрацит S.1
-
20318989Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна S.1
-
20301909Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
-
20301606Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
-
20301404Регулятор температури приміщення, 250В, алюміній S.1
-
20268989Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1
-
20268982Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
-
20261909Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
-
20261606Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
-
20261404Регулятор температури приміщення, 250В, алюміній S.1
-
20318982Регулятор температури приміщення, 24В, білий S.1
-
85241182Кнопка для вставки жалюзі біла S.1
-
85241189Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна S.1
-
85741182Таймер для вставки жалюзі білий S.1
-
85241188Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
-
85241185Кнопка для вставки жалюзі антрацит S.1
-
85241183Кнопка для вставки жалюзі алюміній S.1
-
85221100Електронна вставка для керування жалюзі «Комфорт»
-
85741189Таймер для вставки жалюзі пол.білизна S.1
-
85741188Таймер для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
-
85741185Таймер для вставки жалюзі антрацит S.1
-
85741183Таймер для вставки жалюзі алюміній S.1
-
85141188Кнопка 1-канальна пол.білизна-matt, S.1
-
85141185Кнопка 1-канальна антрацит S.1
-
85141183Кнопка 1-канальна алюміній S.1
-
85142188Кнопка 2-канальна пол.білизна-matt, S.1
-
85142185Кнопка 2-канальна антрацит S.1
-
85142183Кнопка 2-канальна алюміній S.1
-
85141182Кнопка 1-канальна біла S.1
-
85141189Кнопка 1-канальна пол.білизна S.1
-
85142182Кнопка 2-канальна біла S.1
-
85142189Кнопка 2-канальна пол.білизна S.1
-
WDE5035Кнопка 2-клавішна 2НВ загальна вхідна клема, 10А/250В
-
WDE505601Кнопочний вимикач hotelcard, 1 перем.контакт 2А/230В
-
WDE505201Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ+1НЗ, 2А/250В
-
WDE505103Кнопочний вимикач hotelcard, 2 роздільн.сигнальн.контакти, 2А/250В
-
WDE505102Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ, 2А/250В
-
WDE503808Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В
-
WDE5036Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В
-
WDE503503Кнопка 2-клавішна 2НВ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
WDE503501Кнопка 2-клавішна 1НВ та 1НЗ, роздільні вхідні клеми , 10А/250В
-
16408999Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, пол.білизна S.1
-
WDE503404Кнопка 2-клавішна групова 4 замик.контакти, загальна вхідна клема 10А/250В
-
WDE503203Кнопка 1-клавішна 1НВ+1НЗ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
WDE503101Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В
-
WDE5031Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
-
16409906Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, антрацит S.1
-
16409909Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, пол.білизна-matt S.1
-
16408992Релейний вимикач з накладкою для готельної карти, 230В/6А, білий S.1
-
20441909Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна-matt S.1
-
20441606Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, антрацит S.1
-
20441404Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
-
20448989Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна S.1
-
20448982Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
-
29538982LED-підсвічування, беле світло, 230В, біле S.1
-
29531909LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна-matt S.1
-
29531606LED-підсвічування, беле світло, 230В, антрацит S.1
-
29531404LED-підсвічування, беле світло, 230В, алюміній S.1
-
29528989LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна S.1
-
29528982LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, біле S.1
-
29521909LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна-matt S.1
-
29521606LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, антрацит S.1
-
29521404LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, алюміній S.1
-
29538989LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна S.1
-
WDE5101Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
-
WDE510110Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10, 2 окремих сигальних контакти
-
WDF6655Світовий сигнал Е14
-
16748989Накладка з кнопкою для механізма реле часу, пол.білизна S.1
-
16748982Накладка з кнопкою для механізма реле часу, біла S.1
-
16328982Накладка для механічних таймерів 0-15хв., біла S.1
-
16338982Накладка для механічних таймерів 0-120хв., біла S.1
-
16741909Накладка з кнопкою для механізма реле часу, пол.білизна-matt S.1
-
16741606Накладка з кнопкою для механізма реле часу, антрацит S.1
-
16328989Накладка для механічних таймерів 0-15хв., пол.білизна S.1
-
16321909Накладка для механічних таймерів 0-15хв., пол.білизна-matt S.1
-
16321606Накладка для механічних таймерів 0-15хв., антрацит S.1
-
16321404Накладка для механічних таймерів 0-15хв., алюміній S.1
-
16338989Накладка для механічних таймерів 0-120хв., пол.білизна S.1
-
16331909Накладка для механічних таймерів 0-120хв., пол.білизна-matt S.1
-
16331606Накладка для механічних таймерів 0-120хв., антрацит S.1
-
16331404Накладка для механічних таймерів 0-120хв., алюміній S.1
-
11248982Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, біла S.1
-
11248989Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, пол.білизна S.1
-
11241909Накладка для нажимної кнопки та сигналу Е10, пол.білизна-matt S.1
-
11241606Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, антрацит S.1
-
11241404Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, алюміній S.1
-
11988982Накладка для світлового сигналу Е14, біла S.1
-
11988989Накладка для світлового сигналу Е14, пол.білизна S.1
-
11981909Накладка для світлового сигналу Е14, пол.білизна-matt S.1
-
11981606Накладка для світлового сигналу Е14, антрацит S.1
-
11981404Накладка для світлового сигналу Е14, алюміній S.1
-
10091919Заглушка з центр.панеллю та гвинтовим кріпленням, пол.білизна-matt S.1
-
10091616Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, антрацит S.1
-
10091414Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, алюміній S.1
-
10098912Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, біла S.1
-
10098982Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, біла S.1
-
6710098982Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, біла S.1
-
10091909Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, пол.білизна-matt S.1
-
10091606Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, антрацит S.1
-
10098919Заглушка з центральною панеллю та гвинтовим кріпленням, пол.білизна S.1
-
6710098989Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, пол.білизна S.1
-
6710091909Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, пол.білизна-matt S.1
-
6710091606Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, антрацит S.1
-
6710091404Заглушка з центральною панеллю, з цоколем, алюміній S.1
-
10098989Заглушка з центральною панеллю, без цоколя, пол.білизна S.1
-
WDE303520Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
-
WDE382120Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE382210Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
WDE383110Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE383120Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE383210Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
WDE384103Вимикач для жалюзі поворотний 1-полюсний, 10А/250В
-
WDE384203Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
-
WDE385103Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
-
WDE385203Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
-
WDE503520Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
-
WDF41073Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
WDF41076Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
WDF410766Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
-
WDF41083Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
WDF410862Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
WDF410863Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
WDF410866Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
-
WDF4400Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
-
WDF4411Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
-
WDF4611RОпорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 1-кратна
-
WDF4612WОпорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 1-кратна
-
WDF4614GОпорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 1-кратна
-
WDF4617SОпорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 1-кратна
-
WDF4711RОпорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 2-кратна
-
WDF4712WОпорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 2-кратна
-
WDF4714GОпорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 2-кратна
-
WDF4715NОпорна пластина для модульних роз'ємів з коричневою вставкою, 2-кратна
-
WDF4717SОпорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 2-кратна
Технічні характеристики
-
Кількість секцій5
-
ColourЧервоний
-
Код RALАналогічно до RAL 3003
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт, Метал
-
ОбробкаНеоброблений
-
Висота80,50 mm
-
Ширина365 mm
-
Глибина9,50 mm
-
Має поле для маркуванняНі
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10158962
Рамка 5Х червона S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB