Накладка для розетки UAE, алюміній S.1 14071404
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF41076
Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
Сумісні продукти
-
Згадується в 56 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераUAE/IAE (ISDN)
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина16,60 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 14071404
Накладка для розетки UAE, алюміній S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-09-02
Декларація про відповідність International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Більше документації