The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Електромонтажні аксесуари 1930
    • 1930 — механізми
    • WDF41076
    Розетка Hager WDF41076 серії Berker S.1 підходить для підключення однієї лінії та передавання сигналу до 500 МГц. Конструкція 8-полюсна екранована, Кат.6a, екранована конфігурація, клеми LSA+ і косий вихід 45°, PoE+ підходять для мережі з PoE+, а виконання у кольорі світло-сірий виглядає стримано в рамці Berker. Габарити 71,0x71,0 мм, вбудована глибина 31 мм, параметри 72 В, 0,50 А; рішення доречне для офісів, квартир і робочих зон зі стабільним мережевим підключенням.
    EAN
    3250610092767
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker B.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • Комунікаційні технології - Berker Q.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.7
    • Комунікаційні технології - Berker K.1
    • Комунікаційні технології - Berker K.5
    • Комунікаційні технології - Berker R.1
    • Комунікаційні технології - Berker R.8
    • Комунікаційні технології - Serie 1930
    • Комунікаційні технології - Serie Glas
    • Комунікаційні технології - Serie R.classic
    • 1930 — механізми
    • Побачити більше

    Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a WDF41076

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a

    WDF41076

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (15)
    Previous
    Previous
    14078989
    14078989
    Накладка для розетки UAE, пол.білизна S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    14071909
    14071909
    Накладка для розетки UAE, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    14071606
    14071606
    Накладка для розетки UAE, антрацит S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    14071404
    14071404
    Накладка для розетки UAE, алюміній S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 284 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 14078989

      Накладка для розетки UAE, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14071909

      Накладка для розетки UAE, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14071606

      Накладка для розетки UAE, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14071404

      Накладка для розетки UAE, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14078982

      Накладка для розетки UAE, біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14076089

      Накладка для 1-кратної розетки UAE, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14076086

      Накладка для 1-кратної розетки UAE, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14076084

      Накладка для 1-кратної розетки UAE, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14077009

      Накладка для розетки UAE, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14077006

      Накладка для розетки UAE, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14077003

      Накладка для розетки UAE, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 14077004

      Накладка для розетки UAE, нержавіюча сталь, K.5

      0,00 EUR  / *
    • WLF1007BG

      0,00 EUR  / *
    • WLF1007WG

      0,00 EUR  / *
    • WTF4107WG

      Центр.панель для розетки UAE, пол.білизна, 1930/Glas

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10128919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • WTD7672GWG

      0,00 EUR  / *
    • 10149909

      Рамка 4Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118962

      Рамка 1Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118982

      Рамка 1Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14071404

      Накладка для розетки UAE, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 14071909

      Накладка для розетки UAE, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118912

      Рамка з полем д/надпису біла 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10239919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10229919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10238912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Частота
    • Ширина частот передачі
      500 - 500 MHz
    Обладнання
    • Кількість виходів
      1
    • З відкидною кришкою
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 70 °C
    Матеріали
    • Colour
      Light grey
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Клема LSA+
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Напруга
    • Номінальна напруга
      72 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      0,50 A
    Розміри
    • Вбудована глибина
      31 mm
    • Розміри отвору (Ш х В)
      71,0 x 71,0
    Тексти
    • Вихідний отвір
      З косим виходом під кутом 45°
    • Напруга
      Підходить для PoE+
    • Режим встановлення
      Гвинтове кріплення через опорну пластину, Без розпірних лап
    • Захист
      Без захисного екрану
    • Захист
      захищені шини
    • Опорна пластина/опорне кільце
      зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій
    • Тип з'єднання
      З клемами LSA +

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FCC socket outlet cat. 6 (English)
    PDF
    213,44 kB
    REACH declaration WDF41076
    PDF
    RoHS report WDF41076
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDF41076 | Hager

      Зображення продукту WDF41076

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDF41076 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDF41076

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-19

      PDF
      335,10 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,62 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24

      PDF
      300,52 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4589 - Розетка антенна, 4 отвори, окрема
      WDF4589
      Розетка антенна, 4 отвори, окрема
    • 2
      WDE387503 - Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      WDE387503
      Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
    • 3
      WTF4107WG - Центр.панель для розетки UAE, пол.білизна, 1930/Glas
      WTF4107WG
      Центр.панель для розетки UAE, пол.білизна, 1930/Glas
    • 4
      WDE387703 - Вимикач хрестовий поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      WDE387703
      Вимикач хрестовий поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
    • 5
      WDF4593 - Розетка антенна, 3 отвори, окрема
      WDF4593
      Розетка антенна, 3 отвори, окрема

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна