WLF1007WG
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 26 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераUAE/IAE (ISDN)
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота58,10 mm
-
Ширина58,10 mm
-
Глибина14 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Емність
-
Кільксть модулів1
-
Пов'язані системиR.x, Serie R.classic
-
AT_SuitableManufacturerUAESocketAMP, Brand-Rex, BTR, Crack-IT, Rutenbeck, Telegärtner, Telena
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WLF1007WG
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Більше документації