WLF4380WG
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераHDMI
-
Число з'єднань1
-
З поверненим на 90° заднім штепсельним з'єднаннямТак
Розміри
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу18 mm
-
Глибина28,30 mm
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Вбудована глибина41 mm
Обладнання
-
З кришкою від пилуНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
ЗахищенийТак
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
ОбробкаНеоброблений
-
Обробка поверхніГлянцевий
Частота
-
Частота50 - 85 Hz
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-24
PDF365,45 kB
Більше документації