WLF4379BG
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераHDMI
-
Число з'єднань1
Частота
-
Частота50 - 85 Hz
-
Пов'язані системиR.x, Serie R.classic
-
AT_PUBRALCode9005
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина28,30 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу18 mm
-
Вбудована глибина16,80 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
ЗахищенийТак
-
З кришкою від пилуНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-02
PDF342,53 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF301,00 kB
Більше документації