Рамка 3Х оранжевий прозорий/чорний, акрил, R.1 10132334
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розетка 22 доступні продукти -
Центральна частина для вимикача або кнопки 12 доступні продукти -
Димер 7 доступні продукти -
Базовий елемент датчика руху 1 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 3 доступні продукти -
Блок живлення USB 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Розетка
- Центральна частина для вимикача або кнопки
- Димер
- Базовий елемент датчика руху
- Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
- Блок живлення USB
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Центральна частина для димера
- Чутливий елемент для датчика руху
- Кнопка перемикача
- Розеткова коробка для антени
- Центральна частина для реле часу
- Кімнатний термостат
- Клавішний перемикач
- Інтелектуальний елемент керування
- Автоматичний контролер для системи керування освітленням
- Електронний перемикач
- Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки
- Блок керування жалюзі
- Пристрій захисного відключення (ПЗВ/RCCB)
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- Триступеневий перемикач
- Вимикач на шнурі
- Інформаційний світловий сигнал для побутових комутаційних пристроїв
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Опорна пластина
- Вставка для комунікаційних технологій
- Глуха кришка
- Кімнатний термостат з годинником
-
47442079Розетка з з/к, кришка зі знаком 'Розетка', зах.контактів, пол.білизна, R.x
-
WLS1463WG -
WLS1463BG -
47432089Розетка з з/к, 16А/250В, пол.білизна, R.x
-
47432007Розетка з з/к червона з написом ZSV, 16А/250В, R.x
-
47432003Розетка з з/к червона з написом SV, 16А/250В, R.x
-
47432022Розетка з з/к червона з написом EDV, 16А/250В, R.x
-
6768762045Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.x
-
6768762089Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.x
-
47512045Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.x
-
47512089Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.x
-
41092089Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, R.х
-
6167032045Розетка без з/к, 16А/250В, чорна, R.x
-
6167032089Розетка без з/к, 16А/250В, пол.білизна, R.x
-
47272045Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, чорна, R.x
-
47272089Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, пол.білизна, R.x
-
41432045Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, чорна, R.x
-
41432089Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, пол.білизна, R.x
-
47232045Розетка з з/к, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.x
-
47232089Розетка з з/к, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.x
-
15072045Накладка замочного вимикача для напівциліндра, чорна R.x
-
15072089Накладка замочного вимикача для напівциліндра, пол.білизна R.x
-
1096208900Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, пол.білизна, R.x
-
1096204500Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, чорна, R.x
-
1084208900Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, R.x
-
1084204500Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, чорна, R.x
-
11462089Панель для шнурового вимикача, пол.білизна, R.x
-
11462045Панель для шнурового вимикача, чорна, R.x
-
15062089Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, пол.білизна R.x
-
15062045Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, чорна R.x
-
1080208900Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна, R.x
-
1080204500Накладка поворотного вимикача для жалюзі, чорна, R.x
-
85421100Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
-
2873Поворотно-нажимний диммер 'Soft' LED/КЛЛ 3-100Вт, решта ламп 20-500Вт
-
2973Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В
-
296110Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
-
296210Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
-
2909Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В
-
85422100Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В
-
WLF1058WG -
WLF4400WG -
WLF4400BG -
WLF4000WG -
WLF4000BG -
WLF1068WG -
WLF1068BG -
WLF1059WG -
WLF1059BG -
14842089Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна, R.х
-
WLF1058BG -
WLF1008WG -
WLF1008BG -
WLF1007WG -
WLF1007BG -
11962045Накладка для розеток для гучномовців, чорна, R.х
-
11962089Накладка для розеток для гучномовців, пол.білизна, R.х
-
14842045Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, чорна, R.х
-
85341139Датчик руху, 1.1м, пол.білизна, R.x
-
85341131Датчик руху, 1.1м, чорний, R.x
-
85342139Датчик руху, 2.2м, пол.білизна, R.x
-
85342131Датчик руху, 2.2м, чорний, R.x
-
85342239Датчик руху 'Комфорт', 2.2м, пол.білизна, R.x
-
85342231Датчик руху 'Комфорт', 2.2м, чорний, R.x
-
85341239Датчик руху 'Комфорт', 1.1м, пол.білизна, R.x
-
85341231Датчик руху 'Комфорт', 1.1м, чорний, R.x
-
16402089Релейний вимикач з панеллю для готельних карток R.x пол.білизна 10А/230В
-
16402045Релейний вимикач з панеллю для готельних карток R.x чорний 10А/230В
-
WDE503101Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В
-
WDE503203Кнопка 1-клавішна 1НВ+1НЗ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
WDE503404Кнопка 2-клавішна групова 4 замик.контакти, загальна вхідна клема 10А/250В
-
WDE503501Кнопка 2-клавішна 1НВ та 1НЗ, роздільні вхідні клеми , 10А/250В
-
WDE503503Кнопка 2-клавішна 2НВ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
WDE503808Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В
-
20262045Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, чорний, R.x
-
20262089Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, пол.білизна, R.x
-
20302045Регулятор температури приміщення, 10А/250В, чорний, R.x
-
20302089Регулятор температури приміщення, 10А/250В, пол.білизна, R.x
-
20342089Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, пол.білизна, R.x
-
20342045Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, чорний, R.x
-
WLW1014WG -
WLW2001WG -
WLW2010WG -
WLW2300BG -
WLW2300WG -
WDE633023Вимикач 3-клавішний 16АХ/400В
-
WDE3031Вимикач 1-полюсний одноклавішний 10АХ/250В
-
WLW2010BG -
WLW1331WG -
WLW1331BG -
WLW1332BG -
WLW1014BG -
WLW1000WG -
WLW1000BG -
WDE50380802 -
WDE50380801 -
WDE303808Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В
-
WDE303716Вимикач одноклавішний хрествий 16АХ/250В
-
WDE3037Вимикач одноклавішний хрестовий 10АХ/250В
-
WDE303616Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
-
85741139Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорн.вим-ча, пол.білизна, R.x
-
85741131Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорного вимикача, чорна, R.x
-
85241139Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, пол.білизна, R.x
-
85241131Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, чорна, R.x
-
85221100Електронна вставка для керування жалюзі «Комфорт»
-
WDE382120Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE382210Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
WDE383110Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE383120Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
WDE383210Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
WDE384103Вимикач для жалюзі поворотний 1-полюсний, 10А/250В
-
WDE384203Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
-
WDF41073Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
WDF41076Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
WDF410766Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
-
WDF41083Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
WDF410862Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
WDF410863Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
WDF410866Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 клас E
-
WDF4400Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
-
WDF4411Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
-
WDF4611RОпорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 1-кратна
-
WDF4612WОпорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 1-кратна
-
WDF4614GОпорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 1-кратна
-
WDF4617SОпорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 1-кратна
-
WDF4711RОпорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 2-кратна
-
WDF4712WОпорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 2-кратна
-
WDF4714GОпорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 2-кратна
-
WDF4715NОпорна пластина для модульних роз'ємів з коричневою вставкою, 2-кратна
-
WDF4717SОпорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 2-кратна
Технічні характеристики
-
Кількість секцій3
-
ColourПомаранчевий
-
Код RAL2003
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалАкрил
-
ОбробкаНеоброблений
-
Висота223,20 mm
-
Ширина81,20 mm
-
Глибина9,90 mm
-
Має поле для маркуванняНі
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10132334
Рамка 3Х оранжевий прозорий/чорний, акрил, R.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Декларація про відповідність International 2021-09-28
PDF295,11 kB