WDA1101
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Глуха кришка 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 38 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourПриродний
Розміри
-
Висота78,30 mm
-
Ширина70,10 mm
-
Глибина21,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA1101
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT, nl-NL, en-GB, sv-SE 2026-01-20
PDF500,62 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Більше документації