The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • WLF1001BG
    EAN
    3250610090985
    Упаковка
    20 штук
    Інструменти de-DE 2025-11-13 Інструменти de-DE 2026-04-01
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Додаткові вироби - Berker R.1
    • Додаткові вироби - Serie R.classic
    • Побачити більше

    WLF1001BG

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    WLF1001BG

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Технічні характеристики

    • Пов'язані системи
      R.x, Serie R.classic
    • AT_PUBRALCode
      9005
    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      9,40 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    • Зі штирьовим кріпленням
      Ні
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент із центральною платою

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1001BG
    PDF
    RoHS report WLF1001BG
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WLF1001BG | Hager

      Зображення продукту WLF1001BG

    • Інструменти

      Зображення Інструменти de-DE 2025-11-13 | Hager

      Інструменти de-DE 2025-11-13

      URL
      Зображення Інструменти de-DE 2026-04-01 | Hager

      Інструменти de-DE 2026-04-01

      URL
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-02 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL0040 - Вимикач 2-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В
      WL0040
      Вимикач 2-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В
    • 2
      WL0030 - Вимикач хрестовидний Lumina, білий, 10АХ/230В
      WL0030
      Вимикач хрестовидний Lumina, білий, 10АХ/230В
    • 3
      WL0110 - Вимикач 1-тактовий 1-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В
      WL0110
      Вимикач 1-тактовий Lumina, білий, 10АХ/230В
    • 4
      WL0610 - Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, білий, 16А/230В
      WL0610
      Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, білий, 16А/230В
    • 5
      WL0020 - Вимикач універсальний Lumina, білий, 10АХ/230В
      WL0020
      Вимикач універсальний Lumina, білий, 10АХ/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна