- Керування освітленням - Berker S.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker S.1
- HVAC-контроль - Berker S.1
- Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.3
- HVAC-контроль - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.7
- HVAC-контроль - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.1
- HVAC-контроль - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.3
- HVAC-контроль - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.7
- HVAC-контроль - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.1
- HVAC-контроль - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.5
- HVAC-контроль - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.1
- HVAC-контроль - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.3
- HVAC-контроль - Berker R.3
- Керування освітленням - Berker R.8
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.8
- HVAC-контроль - Berker R.8
- Побачити більше
Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок 1686
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кнопка перемикача 11 доступні продукти -
Клавішний перемикач 8 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 22 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN0
Розміри
-
Висота12,20 mm
-
Ширина23,40 mm
-
Глибина19,60 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 1013
Освітлення
-
Тип лампиLED
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1686
Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Більше документації