The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • WDE3036
    Механізм вимикача Hager WDE3036 серії Berker створений для охайного керування освітленням і цілісного оформлення стіни в інтер’єрі. Перемикаюча схема підходить для керування світлом з двох місць, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матовою фактурою поєднується з рамками Berker. Габаритні розміри 70,8x70,8 мм, вбудована глибина 31 мм, номінал 10АХ/250В, вставні клеми і IP44 з комплектом ущільнювачів формують завершений вузол.
    EAN
    3250610092583
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.7
    • HVAC-контроль - Berker B.7
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.3
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.7
    • HVAC-контроль - Berker Q.7
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.5
    • HVAC-контроль - Berker K.5
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.1
    • HVAC-контроль - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.8
    • HVAC-контроль - Berker R.8
    • Побачити більше

    Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В WDE3036

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    WDE3036

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (96)
    Previous
    Previous
    16218982
    16218982
    Клавіша 1Х з лінзами, біла S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16206054
    16206054
    Клавіша 1Х зі знаком 'Дзвоник', алюміній, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    16206044
    16206044
    Клавіша 1Х зі знаком 'Світло', алюміній, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    16206066
    16206066
    Клавіша 1Х зі знаком 'Ключ', антрацит, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 353 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 16211606

      Клавіша 1Х з лінзами, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16286074

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису зі знаком 'Дзвоник', алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286079

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису зі знаком 'Дзвоник', пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14267004

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, нержавіюча сталь, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 14267003

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 14267006

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14267009

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16266084

      Клавіша 1Х з полем д/надпису, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16286089

      Клавіша 1Х з лінзою з полем д/надпису, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16211909

      Клавіша 1Х з лінзами, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16218982

      Клавіша 1Х з лінзами, біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16211404

      Клавіша 1Х з лінзами, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16206049

      Клавіша 1Х зі знаком 'Світло', пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16206059

      Клавіша 1Х зі знаком 'Дзвоник', пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16206069

      Клавіша 1Х зі знаком 'Ключ', пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16206046

      Клавіша 1Х зі знаком 'Світло', антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16206056

      Клавіша 1Х зі знаком 'Дзвоник', антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16206066

      Клавіша 1Х зі знаком 'Ключ', антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16206044

      Клавіша 1Х зі знаком 'Світло', алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16206054

      Клавіша 1Х зі знаком 'Дзвоник', алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *

    Завершіть вашу систему

    • Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів
    • Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
    • 1675

      Елемент підсвічування, 230В/1мА

      0,00 EUR  / *
    • 1686

      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 168601

      Елемент підсвічування зі світлодіодами 230В/0.4мА, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • 1687

      Елемент підсвічування зі світлодіодами синій 12-48В, для вимикачів/кнопок

      0,00 EUR  / *
    • WDA3600

      Захисна накладка для розеток та вимикачів

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10128919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • WLW1332WG

      0,00 EUR  / *
    • 10148962

      Рамка 4Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148982

      Рамка 4Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10149909

      Рамка 4Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118962

      Рамка 1Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118982

      Рамка 1Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118912

      Рамка з полем д/надпису біла 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10239919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10229919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10238912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Номінальний струм IN
      10 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гачкове кріплення
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      1
    Розміри
    • Вбудована глибина
      31 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Тексти
    • Режим встановлення
      З розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    • Освітлення
      Для ланцюгів освітлення та моніторингу
    • Кнопка/однотактовий вимикач
      Hi
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так
    Cradle to Cradle Certified® Повний спектр послуг Bronze, version 4.1

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
    PDF
    268,02 kB
    C2C Certified® Circularity Data & Cycling Instructions Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    118,62 kB
    C2C Certified®Full Scope Bronze - Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    119,24 kB
    REACH declaration WDE3036
    PDF
    RoHS report WDE3036
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE3036 | Hager

      Зображення продукту WDE3036

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE3036 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE3036

      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-12-11 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-12-11

      PDF
      315,97 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      357,31 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20441404 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
      20441404
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
    • 2
      20301606 - Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
      20301606
      Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
    • 3
      20448982 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
      20448982
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
    • 4
      20261909 - Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
      20261909
      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
    • 5
      3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна