The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • 16206046
    EAN
    4011334379751
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Клавіша 1Х зі знаком 'Світло', антрацит, Q.x 16206046

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 1Х зі знаком 'Світло', антрацит, Q.x

    16206046

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (6)
    Previous
    Previous
    3037
    3037
    Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
    Додати до списку
    Додати до списку
    3036
    3036
    Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
    Додати до списку
    Додати до списку
    WDE3036
    WDE3036
    Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
    Додати до списку
    Додати до списку
    WDE3037
    WDE3037
    Вимикач одноклавішний хрестовий 10АХ/250В
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 126 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 3037

      Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • 3036

      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3036

      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE3037

      Вимикач одноклавішний хрестовий 10АХ/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE503101

      Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В

      0,00 EUR  / *
    • WDE503203

      Кнопка 1-клавішна 1НВ+1НЗ, роздільні вхідні клеми, 10А/250В

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10236016

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10156076

      Рамка 5Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10146076

      Рамка 4Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10136076

      Рамка 3Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10156079

      Рамка 5Х скло/пол.білизна Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10146079

      Рамка 4Х скло/пол.білизна Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10136079

      Рамка 3Х скло/пол.білизна Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10156094

      Рамка 5Х алюміній, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10156096

      Рамка 5Х антрацит, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10156099

      Рамка 5Х пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10156016

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10146016

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10136016

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10126016

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10256016

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10246016

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10226019

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10116019

      Рамка 1Х з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10116104

      Рамка під LED-модуль 1Х пластикова алюміній, Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10236019

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7021
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      58 mm
    • Ширина
      58 mm
    • Глибина
      22,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16206046
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16206046 | Hager

      Зображення продукту 16206046

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16206046 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16206046

      Клавіша 1Х зі знаком 'Світло', антрацит, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85121200 - Електронна вставка з релейним контактом
      85121200
      Електронна вставка з релейним контактом
    • 2
      85122200 - Електронна вставка вимикача, 2-канальна
      85122200
      Електронна вставка вимикача, 2-канальна
    • 3
      1675 - Елемент підсвічування, 230В/1мА
      1675
      Елемент підсвічування, 230В/1мА
    • 4
      WDE5031 - Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
      WDE5031
      Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
    • 5
      WDE3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      WDE3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна