Електронна вставка з релейним контактом 85121200
EAN
4011334375968
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (70)Сумісні продукти
-
Згадується в 531 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
Споживання енергії (режим очікування)0,30 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа2,300 W
-
Люмінесцентні лампи в подвійній схемі1,000 W
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації