Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Блок живлення для шинної системи 4 доступні продукти -
Пристрій захисту від перенапруги для мереж передачі даних/MCR-технології 1 доступні продукти -
Інтерфейс для шинної системи 1 доступні продукти -
Системний інтерфейс/медіа-шлюз для шинної системи 2 доступні продукти -
Термінал підключення/відгалуження для шинної системи 1 доступні продукти -
З’єднувач ліній/областей шини 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Налаштування
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
Підключення
-
Із системою шин KNXТак
-
Із системою шин KNX радіоНі
Розміри
-
Висота90 mm
-
Глибина65 mm
-
Кількість модулів за шириною4
Установлення, монтаж
-
Монтаж наDIN-рейка
Архітектура
-
Система шинKNX Secure
Матеріали
-
ColourСвітло-сірий
Обладнання
-
З вимикачем для ручного перемиканняТак
-
Радіочастотний двостороннійНі
Електричний струм
-
Максимальний комутаційний струм16 A
-
Номінальний струм IN16 A
-
Споживання струму шини під час простою3 mA
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
Потужність лампи розжарювання 230 В2,300 - 2,300 W
-
Вихідна потужність2,300 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа2,300 W
-
Потужність лампи розжарювання2,300 - 2,300 W
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
-
Системна напруга30 В DC через шину
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.75 - 2.5 mm²
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Загальна діагностика, Статус "Увімк./Вимк.", Сценарії, Діагностика програмного забезпечення
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TYAS604D
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11
PDF5,05 MB -
Інструкція
Інструкція en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21
PDF1,54 MB -
База даних продуктів KNX
KNX Product database TYAS604D
База даних продуктів KNX International 2025-11-13
KNXPROD485,00 kB -
Посібник із застосування
Посібник із застосування en-GB 2026-08-24
PDF3,93 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-05-20
PDF265,31 kB
Декларація про відповідність en-GB 2025-05-20
PDF265,89 kB
Більше документації