The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Системні пристрої
    • Системні пристрої та інтерфейси
    • TYFS122
    EAN
    3250618502503
    Упаковка
    1 Штука
    • Системні пристрої та інтерфейси

    Модульний USB-інтерфейс KNX TYFS122

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Модульний USB-інтерфейс KNX

    TYFS122

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Зберігання
    • Швидкість передачі даних
      9,60 bit/s
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Розміри
    • Кількість модулів за шириною
      2
    Тексти
    • Роз’єми гнізда
      З роз'ємом USB типу B для передачі даних (живлення від ПК)
    Матеріали
    • Код RAL
      7035

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TYFS122
    PDF
    RoHS report TYFS122
    PDF
    PEP - Modular USB KNX Secure Interface (English )
    PDF
    392,54 kB

    Завантаження

    • Зображення TYFS122 | Hager

      Зображення продукту TYFS122

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TYFS122 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TYFS122

      Модульний USB-інтерфейс KNX

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2023-02-10

      PDF
      1,08 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення ETS Database for TYFS122 | Hager

      ETS Database for TYFS122

      База даних продуктів KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      44,74 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-03-09

      PDF
      117,45 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TXF121 -
      TXF121
    • 2
      TYFS671D -
      TYFS671D
    • 3
      TYFS672D -
      TYFS672D
    • 4
      TYFS130 -
      TYFS130
    • 5
      TYFS120 -
      TYFS120

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна