The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Системні пристрої
    • Джерела живлення
    • TXA111
    EAN
    3250616049451
    Упаковка
    1 Штука
    • Джерела живлення

    Блок живлення 30В DC, 320 мA, KNX TXA111

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок живлення 30В DC, 320 мA, KNX

    TXA111

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Електричний струм
    • Вихідний струм
      320 mA
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    • Тип з'єднання
      quickconnect
    Напруга
    • Вихідна напруга
      28 - 32 V
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 В AC

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TXA111
    PDF
    RoHS report TXA111
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TXA111 | Hager

      Зображення продукту TXA111

    • Інструкція з встановлення

      Зображення Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager

      Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      684,00 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      4
    • 1
      TGA200 - Блок живлення 24В DC, 1A
      TGA200
      Блок живлення 24В DC, 1A
    • 2
      TXA114 -
      TXA114
    • 3
      TYFS110 -
      TYFS110
    • 4
      TXA112 - Блок живлення 30В DC, 640 мA, KNX
      TXA112
      Блок живлення 30В DC, 640 мA, KNX

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна