The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Сенсори R.1/R.3
    • TXA114
    EAN
    3250616048997
    Упаковка
    1 Штука
    • Джерела живлення
    • Скляні сенсори
    • Сенсори R.1/R.3
    • Побачити більше

    TXA114

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    TXA114

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Напруга
    • Робоча напруга
      230 - 230 V
    • Вихідна напруга
      28 - 32 V
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Тексти
    • Запобіжник
      З електронним захистом від короткого замикання та перевантаження
    • Вузол
      Захищений провідник заземлення повинен бути підключений
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 В AC
    Розміри
    • Кількість модулів за шириною
      4

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TXA114
    PDF
    RoHS report TXA114
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TXA114 | Hager

      Зображення продукту TXA114

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TXA114 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TXA114

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-08-03

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Module alimentation TXA114 | Hager

      Module alimentation TXA114

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      409,38 kB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager

      База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,64 kB
      Зображення База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager

      База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,81 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      3
    • 1
      TGA200 - Блок живлення 24В DC, 1A
      TGA200
      Блок живлення 24В DC, 1A
    • 2
      TXA111 - Блок живлення 30В DC, 320 мA, KNX
      TXA111
      Блок живлення 30В DC, 320 мA, KNX
    • 3
      TYFS110 -
      TYFS110

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна