The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • TG029
    EAN
    3250615870292
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Захист від перенпруги KNX 2-полюсний TG029

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Захист від перенпруги KNX 2-полюсний

    TG029

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TG029
    PDF
    RoHS report TG029
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TG029 | Hager

      Зображення продукту TG029

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TG029 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TG029

      Захист від перенпруги KNX 2-полюсний

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPC043N - Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
    • 2
      SPA180N - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1,5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник
      SPA180N
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1, 5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник
    • 3
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 4
      SPA080 - Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
      SPA080
      Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
    • 5
      SPA801 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1,5kV TNS/TT +дод.контакт
      SPA801
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1, 5kV TNS/TT +дод.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна