catalog.pageproduct.product.info.ean
3250615514899
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт SPB315
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Модульна фазна шина 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Архітектура
-
Тип полюса3P
-
Нейтральне положенняСправа
Емність
-
Кільксть модулів3
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
-
Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1275 V
-
Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-11,35 kV
-
Номінальна робоча напруга AC (сигнальний контакт)5 - 250 V
-
Номінальна робоча напруга DC (сигнальний контакт)5 - 30 V
-
Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-111,350 V
-
Контрольна випробувальна напруга Utest AC255 V
-
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-13
-
Номінальна напруга240 - 415 V AC ± 10%
Електричний струм
-
Номінальний струм короткого замикання (Isccr)25 kA
-
Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)125 A
-
Пристрій захисту від перевантаження по струму, послідовне підключення (запобіжник)80 A
-
Номінальний струм розряду In20 kA
-
Номінальний робочий струм AC (сигнальний контакт)5 - 750 mA
-
Номінальний робочий струм DC (сигнальний контакт)0,005 - 1 A
-
Максимальний струм розряду (Imax)40 kA
-
Залишковий струм Ipe≤ 0.45 mA
Розміри
-
Висота98,7 mm
-
Ширина53,4 mm
-
Глибина65,7 mm
-
Довжина зачищення16 mm
-
Довжина зачищення (сигнальний контакт)7 mm
Умови використання
-
Робоча температура-40 - 80 °C
-
Захист від вологості повітря5-95%
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
-
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Макс. висота2,000 m
Конфігурація мережі
-
Тип мережіTN-C, TN, TT
-
Мережа TNcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Мережа TN-Ccatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Мережа TN-C-Scatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Мережа TN-Scatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Мережа TTcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Мережа ITcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Мережа DCcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Обладнання
-
З дистанційним сигнальним контактомcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Номінальний струм навантаження IL80 A
Під’єднання
-
Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників1,5 - 25 mm²
-
З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем1,5 - 35 mm²
-
Кількість провідників без заземлення3
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 25 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника (сигнальний контакт)0,14 - 1,5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 35 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника (сигнальний контакт)0,14 - 1,5 mm²
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
-
Число з'єднань1
Стандарти
-
Клас вимог IEC 61643T2
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування3 - 4,5 Nm
-
Підходить для використання в приміщенніcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Конфігурація
-
З вбудованим запобіжникомcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Підключення
-
Тип монтажуDIN-рейка
-
Тип з'єднанняГвинтове з'єднання
-
Тип з'єднання (сигнальний контакт)Штекерне з'єднання, Гвинтове з'єднання
Функції
-
Підходить для додаткової конфігурації системиcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Запобіжник
-
Характеристики запобіжниківgG
Тільки для внутрішнього використання
-
СтандартнийIEC/EN 61643-11
Специфічні атрибути ідентифікації для захисту
-
Тип фільтра продукціїПристрій захисту від перенапруги
Безпека
-
Режим захистуL-N, L-PEN
-
Поточний коефіцієнт спрацьовування k1,6
-
Поведінка TOV на UT350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Клас захистуКлас ізоляції II
Матеріали
-
Колір виробуСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
МатеріалТермопластик, Поліамід (PA)
Використання
-
Доступнийcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Технічні характеристики виробу SPB315
Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
PDF -
ProductInstallationManual
Інструкція з встановлення International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
ProductECDeclaration
Декларація про відповідність en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button