The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (SPD)
    • SPA080
    EAN
    3250615515049
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (SPD)

    Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180 SPA080

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180

    SPA080

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Напруга
    • Рівень захисту за напругою Up
      1,50 kV
    • Постійна робоча напруга Uc
      264 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 240 V
    • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
      1,5 kV
    Архітектура
    • Тип полюса
      1P
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Розміри
    • Висота
      113,4 mm
    • Ширина
      35,50 mm
    • Глибина
      64,2 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Із сигнальною лампою
      Так
    Стандарти
    • Тип пристрою захисту від перенапруги
      T1, T2
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Нижня частина
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Конфігурація
    • З вбудованим запобіжником
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP_SPA180_HAGER_HAGE-00662-V01-01_EN
    PDF
    329,18 kB
    REACH declaration SPA080
    PDF
    RoHS report SPA080
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPA080 | Hager

      Зображення продукту SPA080

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPA080 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPA080

      Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPB415 - Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт
      SPB415
      Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт
    • 2
      SPB315 - Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
      SPB315
      Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
    • 3
      SPB015N - Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB015N
      Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
    • 4
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 5
      SPV040 - Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340
      SPV040
      Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна