The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPV040
    EAN
    3250615514950
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340 SPV040

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

    SPV040

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга постійного струму
      585 - 585 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    • Тип напруги живлення
      Постійний струм
    • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
      1,90 kV
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    • Захист від вологості повітря
      5-95%
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T2
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Висота
      52,40 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      55,4 mm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      На основному елементі
    Електричний струм
    • Номінальний струм короткого замикання (Isccr)
      2 kA
    • Максимальний струм розряду (Imax)
      40 kA
    • Номінальний струм розряду In
      15 kA
    Функції
    • Режим закінчення терміну служби
      OCM (open circuit mode)
    Установлення, монтаж
    • Підходить для використання в приміщенні
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Матеріали
    • Матеріал
      Поліамід (PA)
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      DC
    Використання
    • Доступний
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration SPV040
    PDF
    RoHS report SPV040
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPV040 | Hager

      Зображення продукту SPV040

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPV040 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPV040

      Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPC043N - Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
    • 2
      SPA180N - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1,5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник
      SPA180N
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1, 5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник
    • 3
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 4
      SPA080 - Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
      SPA080
      Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
    • 5
      SPA801 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1,5kV TNS/TT +дод.контакт
      SPA801
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1, 5kV TNS/TT +дод.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна