Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією SPB413
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для систем захисту від перенапруги 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів4
Напруга
-
Постійна робоча напруга Uc275 V
-
Рівень захисту за напругою Up1,35 kV
-
Рівень захисту за напругою Up N-PE1,500 V
-
Рівень захисту за напругою Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Рівень захисту за напругою Up L-PE1,6 kV
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Контрольна випробувальна напруга Utest AC255 V
-
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-13
-
Номінальна напруга240 - 415 V AC ± 10%
Електричний струм
-
Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)125 A
-
Пристрій захисту від перевантаження по струму, послідовне підключення (запобіжник)80 A
-
Максимальний струм розряду (Imax)40 kA
-
Номінальний струм розряду In20 kA
-
Імпульсна пропускна здатність0,1 kA
-
Номінальний струм короткого замикання (Isccr)25 kA
-
Залишковий струм Ipe< 5 μA
Розміри
-
Висота89,8 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина65,70 mm
-
Довжина зачищення16 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Поведінка TOV на UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Режим захистуL-N, L-PE, N-PE
-
Поточний коефіцієнт спрацьовування k1,6
-
Поведінка TOV на UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Умови використання
-
Робоча температура-40 - 80 °C
-
Захист від вологості повітря5-95%
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
-
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Макс. висота2,000 m
Матеріали
-
Колір виробуСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
МатеріалПоліамід (PA)
Конфігурація мережі
-
Тип мережіTN-S, TT
-
Мережа TNНі
-
Мережа TN-CНі
-
Мережа DCНі
-
Мережа ITНі
-
Мережа TTТак
-
Мережа TN-C-SНі
-
Мережа TN-SТак
Обладнання
-
З дистанційним сигнальним контактомНі
-
Номінальний струм навантаження IL80 A
Під’єднання
-
Переріз гнучких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем1,5 - 25 mm²
-
Переріз жорстких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем1,5 - 35 mm²
-
Переріз для жорсткого провідника, для захисного провідника1,5 - 35 mm²
-
Переріз для гнучкого провідника, для захисного провідника1,5 - 25 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 25 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 25 mm²
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
-
Число з'єднань1
Стандарти
-
Тип пристрою захисту від перенапругиT2
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування3 - 4,5 Nm
-
Підходить для використання в приміщенніТак
Архітектура
-
Тип полюса4P
-
Нейтральне положенняСправа
Конфігурація
-
З вбудованим запобіжникомНі
Підключення
-
Тип монтажуDIN-рейка
-
Тип з'єднанняГвинтове з'єднання
Елементи керування та індикатори
-
Із сигнальною лампоюТак
Функції
-
Підходить для додаткової конфігурації системиТак
Запобіжник
-
Характеристики запобіжниківgG
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість півмодулів 17,5 мм8
-
СтандартнийIEC/EN 61643-11
Специфічні атрибути ідентифікації для захисту
-
Тип фільтра продукціїПристрій захисту від перенапруги
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SPB413
Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Більше документації