The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPV340
    EAN
    3250615514967
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Розрядник перенапруги T2 3P 40kA Фотоелектричний SPV340

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розрядник перенапруги T2 3P 40kA Фотоелектричний

    SPV340

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для систем захисту від перенапруги 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для систем захисту від перенапруги
    • SPV040

      Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      3
    Напруга
    • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
      3,70 kV
    • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
      3,700 V
    • Тип напруги живлення
      Постійний струм
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    Електричний струм
    • Максимальний струм розряду (Imax)
      40 kA
    • Максимальний струм розряду (Imax) N-PE
      40 kA
    • Номінальний струм розряду In
      15 kA
    • Номінальний струм короткого замикання (Isccr)
      2 kA
    Розміри
    • Висота
      89,80 mm
    • Ширина
      53,40 mm
    • Глибина
      56,1 mm
    • Довжина зачищення
      16 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Режим захисту
      L-PE
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    • Захист від вологості повітря
      5-95%
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Макс. висота
      2,000 m
    Матеріали
    • Колір виробу
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    • Матеріал
      Поліамід (PA), Поліестер
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      DC
    • Мережа TN
      Ні
    • Мережа TN-C
      Ні
    • Мережа DC
      Так
    • Мережа IT
      Ні
    • Мережа TT
      Ні
    • Мережа TN-C-S
      Так
    • Мережа TN-S
      Ні
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Ні
    • Номінальний струм навантаження IL
      80 A
    Під’єднання
    • Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1,5 - 25 mm²
    • З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем
      1,5 - 35 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 25 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 35 mm²
    • Тип роз’єму/штекера
      Гвинтова клема
    • Число з'єднань
      1
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T2
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      3 - 4,5 Nm
    • Положення для монтажу/підключення
      Горизонтальна
    • Підходить для використання в приміщенні
      Так
    Архітектура
    • Тип полюса
      2P
    Конфігурація
    • З вбудованим запобіжником
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      DIN-рейка
    • Тип з'єднання
      Гвинтове з'єднання
    Елементи керування та індикатори
    • Із сигнальною лампою
      Так
    Функції
    • Підходить для додаткової конфігурації системи
      Так
    • Режим закінчення терміну служби
      OCM (open circuit mode)
    Тільки для внутрішнього використання
    • Кількість півмодулів 17,5 мм
      6
    Специфічні атрибути ідентифікації для захисту
    • Тип фільтра продукції
      Пристрій захисту від перенапруги

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration SPV340
    PDF
    RoHS report SPV340
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPV340 | Hager

      Зображення продукту SPV340

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPV340 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPV340

      Розрядник перенапруги T2 3P 40kA Фотоелектричний

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2022-06-14 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2022-06-14

      PDF
      556,21 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPC043N - Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
    • 2
      SPA180N - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1,5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник
      SPA180N
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1, 5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник
    • 3
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 4
      SPA080 - Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
      SPA080
      Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
    • 5
      SPA801 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1,5kV TNS/TT +дод.контакт
      SPA801
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1, 5kV TNS/TT +дод.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна