Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт SPB415
Технічні характеристики
Архітектура
-
Тип полюса3P+N
-
Нейтральне положенняСправа
Емність
-
Кільксть модулів4
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
-
Постійна робоча напруга Uc275 V
-
Рівень захисту за напругою Up1,35 kV
-
Рівень захисту за напругою Up N-PE1,500 V
-
Рівень захисту за напругою Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Рівень захисту за напругою Up L-PE1,6 kV
-
Номінальна робоча напруга AC (сигнальний контакт)5 - 250 V
-
Номінальна робоча напруга DC (сигнальний контакт)30 - 30 V
-
Контрольна випробувальна напруга Utest AC255 V
-
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-13
-
Номінальна напруга240 - 415 V AC ± 10%
Електричний струм
-
Тривалий струм Ic< 5 μA
-
Тривалий струм Ic (L-N)< 5 μA
-
Тривалий струм Ic (L-PE)< 5 μA
-
Тривалий струм Ic (N-PE)< 5 μA
-
Номінальний струм короткого замикання (Isccr)25 kA
-
Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)125 A
-
Пристрій захисту від перевантаження по струму, послідовне підключення (запобіжник)80 A
-
Номінальний струм розряду In20 kA
-
Номінальний струм розряду In 8–20 мкс L-N (PEN)20 kA
-
Номінальний робочий струм AC (сигнальний контакт)5 - 750 mA
-
Номінальний робочий струм DC (сигнальний контакт)1 - 1 A
-
Імпульсна пропускна здатність0,1 kA
-
Максимальний струм розряду (Imax)40 kA
-
Максимальний струм розряду (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Залишковий струм Ipe< 5 μA
Розміри
-
Висота98,7 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина65,7 mm
-
Довжина зачищення16 mm
-
Довжина зачищення (сигнальний контакт)7 mm
Умови використання
-
Робоча температура-40 - 80 °C
-
Захист від вологості повітря5-95%
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
-
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Макс. висота2,000 m
Конфігурація мережі
-
Тип мережіTN-S, TT
-
Мережа TNНі
-
Мережа TN-CНі
-
Мережа TN-C-SНі
-
Мережа TN-SТак
-
Мережа TTТак
-
Мережа ITНі
-
Мережа DCНі
Обладнання
-
З дистанційним сигнальним контактомТак
-
Номінальний струм навантаження IL80 A
Під’єднання
-
Переріз гнучких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем1,5 -25 mm²
-
Переріз жорстких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем1,5 - 25 mm²
-
Переріз для жорсткого провідника, для захисного провідника1,5 - 25 mm²
-
Переріз для гнучкого провідника, для захисного провідника1,5 -25 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 25 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника (сигнальний контакт)0,14 - 1,5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 35 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника (сигнальний контакт)0,14 - 1,5 mm²
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
-
Число з'єднань1
Стандарти
-
Тип пристрою захисту від перенапругиT2
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування3 - 3 Nm
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
-
Підходить для використання в приміщенніТак
Конфігурація
-
З вбудованим запобіжникомНі
Підключення
-
Тип монтажуDIN-рейка
-
Тип з'єднанняГвинтове з'єднання
-
Тип з'єднання (сигнальний контакт)Штекерне з'єднання, Гвинтове з'єднання
Функції
-
Підходить для додаткової конфігурації системиНі
Запобіжник
-
Характеристики запобіжниківgG
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість півмодулів 17,5 мм8
-
СтандартнийIEC/EN 61643-11
Специфічні атрибути ідентифікації для захисту
-
Тип фільтра продукціїПристрій захисту від перенапруги
Безпека
-
Поведінка TOV на UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Режим захистуL-N, L-PE, N-PE
-
Поточний коефіцієнт спрацьовування k1,6
-
Поведінка TOV на UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Клас захистуКлас ізоляції II
Матеріали
-
Колір виробуСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
МатеріалПластик
Використання
-
ДоступнийТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SPB415
Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Більше документації