The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (SPD)
    • SPB015
    EAN
    3250615514851
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (SPD)

    Вставний модуль T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV SPB015

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV

    SPB015

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Контрольна випробувальна напруга Utest AC
      255 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Постійна робоча напруга Uc
      275 V
    • Рівень захисту за напругою Up
      1,35 kV
    • Номінальна напруга
      240 - 415 V AC ± 10%
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    • Захист від вологості повітря
      5-95%
    Стандарти
    • Тип пристрою захисту від перенапруги
      T2
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Висота
      52,4 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      55,3 mm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      На основному елементі
    Електричний струм
    • Номінальний струм короткого замикання (Isccr)
      25 kA
    • Максимальний струм розряду (Imax)
      40 kA
    • Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)
      125 A
    • Номінальний струм розряду In
      20 kA
    Установлення, монтаж
    • Підходить для використання в приміщенні
      Так
    Тільки для внутрішнього використання
    • Стандартний
      IEC/EN 61643-11, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Безпека
    • Режим захисту
      L-N, L-PEN
    • Поведінка TOV на UT
      350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN, TT
    Використання
    • Доступний
      Так

    Завантаження

    • Зображення SPB015 | Hager

      Зображення продукту SPB015

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPB015 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPB015

      Вставний модуль T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Декларація про відповідність International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-20 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-20 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA080 - Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
      SPA080
      Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
    • 2
      SPB315 - Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
      SPB315
      Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
    • 3
      SPB015N - Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB015N
      Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
    • 4
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 5
      SPV040 - Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340
      SPV040
      Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна