The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (SPD)
    • SPC203N
    EAN
    3250615514936
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (SPD)

    Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт SPC203N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт

    SPC203N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 240 V
    • Постійна робоча напруга Uc
      264 V
    • Рівень захисту за напругою Up
      1,25 kV
    • Рівень захисту за напругою Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
      1,250 V
    • Номінальна напруга
      240 - 240 V
    Електричний струм
    • Номінальний розрядний струм In 8–20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      5 kA
    • Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)
      32 A
    • Номінальний струм розряду In
      10 kA
    Розміри
    • Висота
      93,40 mm
    • Ширина
      17,70 mm
    • Глибина
      67 mm
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN-S, TT
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Так
    Підключення
    • Індикатор
      Оптика
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.2 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.2 - 4 mm²
    • Переріз гнучких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем
      2,50 - 2,50 mm²
    • Переріз жорстких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем
      4 - 4 mm²
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      2
    Стандарти
    • Тип пристрою захисту від перенапруги
      T2, T3
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration SPC203N
    PDF
    RoHS report SPC203N
    PDF
    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB

    Завантаження

    • Зображення SPC203N | Hager

      Зображення продукту SPC203N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPC203N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPC203N

      Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01

      PDF
      595,00 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA080 - Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
      SPA080
      Вставний модуль L-N Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV для SPA180
    • 2
      SPB315 - Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
      SPB315
      Розрядник (ПЗІП) T2 3P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
    • 3
      SPB015N - Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB015N
      Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
    • 4
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 5
      SPV040 - Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340
      SPV040
      Вставний модуль T2 1P Фотоелектричний для SPV340

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна