The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPB015N
    EAN
    3250615514868
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV SPB015N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV

    SPB015N

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Контрольна випробувальна напруга Utest AC
      255 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1
      260 V
    • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Номінальна напруга
      240 - 415 V AC ± 10%
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    • Захист від вологості повітря
      5-95%
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T2
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Висота
      52,4 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      55,3 mm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      На основному елементі
    Електричний струм
    • Імпульсна пропускна здатність
      0,1 kA
    • Максимальний струм розряду (Imax)
      40 kA
    • Номінальний струм розряду In
      20 kA
    Установлення, монтаж
    • Підходить для використання в приміщенні
      Так
    Тільки для внутрішнього використання
    • Стандартний
      IEC/EN 61643-11
    Безпека
    • Режим захисту
      N-PE
    • Поведінка TOV на UT
      1200 V AC (200 ms / withstand mode)
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Матеріали
    • Матеріал
      Поліамід (PA)
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN-S, TT
    Використання
    • Доступний
      Так

    Завантаження

    • Зображення SPB015N | Hager

      Зображення продукту SPB015N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPB015N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPB015N

      Вставний модуль T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Декларація про відповідність International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-20 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-20 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA911 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 2P 25kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
      SPA911
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 2P 25kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
    • 2
      SPB115 - Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
      SPB115
      Розрядник (ПЗІП) T2 1P змінний 40kA TNC з індикацією +дод.контакт
    • 3
      SPA801 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1,5kV TNS/TT +дод.контакт
      SPA801
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P Uc 350V 25kA 1, 5kV TNS/TT +дод.контакт
    • 4
      SPA090N - Вставний модуль 1P T1+T2 N-PE для SPA9xxx
      SPA090N
      Вставний модуль 1P T1+T2 N-PE для SPA9xxx
    • 5
      SPC043N - Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна