The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPC043N
    EAN
    3250615514929
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV SPC043N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

    SPC043N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN-S, TT
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Ні
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T3
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 70 °C
    Розміри
    • Висота
      44,80 mm
    • Ширина
      35,20 mm
    • Глибина
      60,9 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Сигнальна лампочка
      Оптика
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Рівень захисту від напруги Up L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11
      1,50 kV
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC043N
    PDF
    RoHS report SPC043N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPC043N | Hager

      Зображення продукту SPC043N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPC043N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPC043N

      Вставний модуль T3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPB413 - Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією
      SPB413
      Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією
    • 2
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 3
      SPA090 - Вставний модуль 1P T1+T2 L-N для SPA9xxx
      SPA090
      Вставний модуль 1P T1+T2 L-N для SPA9xxx
    • 4
      SPA001N - Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    • 5
      SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50кА 1,2кВ TN-S TT з додатковим контактом
      SPA931
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна