Кнопка 1-канальна S.1/B.х алюміній 85141183
EAN
4011334368342
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 167 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Напруга
-
Номінальна напруга12 - 12 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 85141183
Кнопка 1-канальна S.1/B.х алюміній
PDF -
Installation manual
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Installation manual en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Більше документації