Клавіша для нажимного диммера, пол.білизна, R.x 85141139
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Додаткові аксесуари
-
Інтелектуальний елемент керування 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 67 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Напруга
-
Номінальна напруга12 - 12 V
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
ОбробкаНеоброблений
-
МатеріалТермопластик
Сумісніть
-
Підходить для жалюзіНі
-
Підходить для світлорегулятораТак
-
Підходить з вимикачемТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 85141139
Клавіша для нажимного диммера, пол.білизна, R.x
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Інструкція з встановлення en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Більше документації