WTD3371BG
Також доступно в
Колір виробу - Чорний
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вставка для комунікаційних технологій 4 доступні продукти -
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 7 доступні продукти -
Опорна пластина 1 доступні продукти -
Розеткова коробка для антени 5 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти -
Опорна плита для внутрішньої установки 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій1
-
AT_PUBRALCode9005
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина75,50 mm
-
Глибина9 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Кришка, дверцята
-
Тип кришки/рамкиНаконечник
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації