Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорного вимикача, чорна, R.x 85741131
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 60 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга12 - 12 V
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Потужність
-
Максимальна комутаційна потужність0
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 85741131
Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорного вимикача, чорна, R.x
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-02-15
PDF1023,58 kB
Більше документації