WLW2001BG
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 43 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок2
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RALАналогічно до RAL 9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота57,80 mm
-
Ширина57,80 mm
-
Глибина20 mm
Емність
-
Кільксть модулів0
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
-
Ударостійкість IKIK05
Ідентифікація
-
Схема монтажуЕлемент керування
-
З відбиткомТак
Конфігурація
-
З тактильним символомНі
-
Пов'язані системиR.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WLW2001BG
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF374,39 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF305,87 kB
Більше документації