Вимикач Hager WDE303520 серії Berker створений для для керування жалюзі вгору та вниз та охайного оформлення керування в сучасному інтер’єрі. Двоклавішна конструкція зручна для напрямків руху, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матовою фактурою добре поєднується з відповідними рамками Berker. Габаритні розміри 70,8x70,8 мм, вбудована глибина 31 мм, номінал 10А/250В, вставні клеми і IP44 з комплектом ущільнювачів формують практичний, зручний і завершений вузол.
EAN
3250610093405
Упаковка
10 штук
Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В WDE303520
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (11)Сумісні продукти
-
Згадується в 136 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1-полюсний вимикач
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Тексти
-
Тип перемиканняЗ механічним та електричним блокуванням для запобігання взаємному ввімкненню
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
-
Пов'язані типи продуктуКлавішний перемикач, Кришка для побутових комутаційних апаратів
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE303520
Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Більше документації