The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • 16251404
    EAN
    4011334222552
    Упаковка
    10 штук
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker B.3
    • Керування жалюзі - Berker B.7
    • Побачити більше

    Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', алюміній S.1 16251404

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', алюміній S.1

    16251404

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Подвійний кулісний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      54,90 mm
    • Ширина
      55,70 mm
    • Глибина
      22 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Завантаження

    • Зображення 16251404 | Hager

      Зображення продукту 16251404

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16251404 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16251404

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', алюміній S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDE385103 - Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
      WDE385103
      Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
    • 2
      85741188 - Таймер для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
      85741188
      Таймер для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
    • 3
      WDE385203 - Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
      WDE385203
      Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
    • 4
      85241188 - Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
      85241188
      Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
    • 5
      WDE383210 - Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
      WDE383210
      Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна