The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • WDE383210
    Кнопковий механізм Hager WDE383210 серії Berker розрахований на двополюсне імпульсне керування жалюзі в інтер’єрі. Конструкція 2-пол. з профільним напівциліндром обмежує випадковий доступ, а виконання в кольорі світло-сірий, RAL 7035, з матова фактура підтримує геометрію стіни. Параметри 10А/250В, гвинтові клеми і кріплення без розпірних лап спрощують монтаж; рішення додає керуванню жалюзі впорядкованості, безпеки та передбачуваності.
    EAN
    3250610094884
    Упаковка
    10 штук
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker B.3
    • Керування жалюзі - Berker B.7
    • Керування жалюзі - Berker Q.1
    • Керування жалюзі - Berker Q.3
    • Керування жалюзі - Berker Q.7
    • Керування жалюзі - Berker K.1
    • Керування жалюзі - Berker K.5
    • Керування жалюзі - Berker R.1
    • Керування жалюзі - Berker R.8
    • Побачити більше

    Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В WDE383210

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В

    WDE383210

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (5)
    Previous
    Previous
    15066086
    15066086
    Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, антрацит Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    15066084
    15066084
    Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    15047103
    15047103
    Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній-лак K.5
    Додати до списку
    Додати до списку
    WDA7171
    WDA7171
    Профільний напівциліндр, з однаковими замикачами
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 256 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 15066086

      Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, антрацит Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 15066084

      Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 15047103

      Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній-лак K.5

      0,00 EUR  / *
    • WDA7171

      Профільний напівциліндр, з однаковими замикачами

      0,00 EUR  / *
    • WDA7172

      Профільний напівциліндр, з різними замикачами

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10128919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • WDA7172

      Профільний напівциліндр, з різними замикачами

      0,00 EUR  / *
    • 10148962

      Рамка 4Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148982

      Рамка 4Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10149909

      Рамка 4Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118962

      Рамка 1Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118982

      Рамка 1Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118912

      Рамка з полем д/надпису біла 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10239919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10229919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10238912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    Елементи керування та індикатори
    • Перемикач/кнопка для жалюзі
      2 - полюсна кнопка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Комутаційний струм
      10 A
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - +35 °C
    Тексти
    • Тип перемикання
      2-полюсний
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення, Без розпірних лап
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Гвинтова клема
    • Пов'язані типи продукту
      Вставка для замкової системи, Кришка для побутових комутаційних апаратів, Центральна частина для вимикача або кнопки

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE383210
    PDF
    RoHS report WDE383210
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE383210 | Hager

      Зображення продукту WDE383210

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE383210 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE383210

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB 2026-06-01 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB 2026-06-01

      PDF
      512,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12

      PDF
      345,84 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      381,10 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24

      PDF
      302,19 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDE382120 - Вимикач для жалюзі замочний, 1-полюсний, 10А/250В
      WDE382120
      Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
    • 2
      WDE382210 - Вимикач для жалюзі замочний, 2-полюсний, 10А/250В
      WDE382210
      Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
    • 3
      WDE383110 - Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
      WDE383110
      Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
    • 4
      85241189 - Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна S.1
      85241189
      Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна S.1
    • 5
      WDE383120 - Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
      WDE383120
      Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна