• Керування жалюзі - Berker Q.1
    • 16256089
    EAN
    4011334312642
    Упаковка
    10 штук
    • Керування жалюзі - Berker Q.1
    • Керування жалюзі - Berker Q.3
    • Керування жалюзі - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка' на кожній, пол.білизна, Q.x 16256089

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка' на кожній, пол.білизна, Q.x

    16256089
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
      Подвійний кулісний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      58 mm
    • Ширина
      58 mm
    • Глибина
      22,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16256089
    PDF
    RoHS report 16256089
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16256089 | Hager

      Зображення продукту 16256089

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16256089 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16256089

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка' на кожній, пол.білизна, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      16446086 - Клавіша 2Х зі знаками 'Стрілка', антрацит, Q.x
      16446086
      Клавіша 2Х зі знаками 'Стрілка', антрацит, Q.x
    • 2
      15066084 - Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній Q.x
      15066084
      Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній Q.x
    • 3
      1080608900 - Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна, Q.x
      1080608900
      Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна, Q.x
    • 4
      85741129 - Таймер для вставки жалюзі Q.x пол.білизна
      85741129
      Таймер для вставки жалюзі Q.x пол.білизна
    • 5
      1080608400 - Накладка поворотного вимикача для жалюзі, алюміній, Q.x
      1080608400
      Накладка поворотного вимикача для жалюзі, алюміній, Q.x
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.