Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, пол.білизна, R.x 85241139
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 60 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга12 - 12 V
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Потужність
-
Максимальна комутаційна потужність0
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 85241139
Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, пол.білизна, R.x
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Інструкція з встановлення en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Більше документації