- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Накладка поворотного вимикача для жалюзі, чорна, R.x 1080204500
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вимикач/кнопка для жалюзі 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 40 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RALАналогічно до RAL 9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота58 mm
-
Ширина58 mm
-
Глибина26 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1080204500
Накладка поворотного вимикача для жалюзі, чорна, R.x
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Більше документації